Publicar produtos
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
    Salvatori

    Adda - Wall-mounted Countertop Basin

    Traduzido por Google,
    Com um aceno para a decoração em madeira dos anos 50 e 60, o designer David Lopez Quincoces criou uma coleção retro-contemporânea que joga com as propriedades inerentes de cada material no frescor da pedra natural e no calor da madeira. Composto por uma coluna canelada independente e bacia de mármore, Adda cria uma sensação de calor e elegância. Sua madeira de nogueira de tons ricos foi transformada em um acabamento clássico com nervuras por alguns dos melhores marceneiros da Itália e as bacias de pedra são trabalhadas e acabadas à mão na Toscana. Além da versão nervurada original, Adda agora vem também com revestimentos em nogueira lisa, maple e carvalho termotratado, ou na versão metálica, em latão polido. Adda é uma coleção que se adapta confortavelmente tanto à casa de banho como à sala de estar, graças ao seu sistema modular de arrumação/consola com revestimento em madeira e tampo em pedra. Pode ser utilizado em conjunto com um lavatório ou sozinho para expor uma televisão, livros ou outros objectos, com a vantagem adicional da solução de arrumação discreta proporcionada pelas suas gavetas. Adda está disponível como unidade autônoma em versão cilíndrica e quadrada nas seguintes pedras naturais: Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® e Pietra d'Avola.
    Especificação
    • The wall-mounted version offers a choice of basin placement, with the option of countertop and integrated. It consists of a range of modular components which can be combined with drawers from the Adda series so as to create utmost flexibility in terms of length. It comes in the following natural stones: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® and Pietra d’Avola. Adda is available also with facing in natural stone.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAdda-Wall-mounted-Countertop-Basin
    • Familia de productoADDA
    • Grupo de produtosWall-mounted Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs