Publicar produtos
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
Shower Trays - Filo Raised
    Salvatori

    Shower Trays - Filo Raised

    Traduzido por Google,
    Uma base de chuveiro simples e elegante, Filo Raised fica no topo do piso do banheiro e está disponível em uma das três texturas exclusivas Salvatori: Bamboo, Raw ou Sandblasted. Uma base de duche prática e extremamente simples de instalar, a Filo utiliza o nosso conceito revolucionário que gostamos de chamar Plug&Play - simplesmente porque é realmente tão fácil. Sem carpinteiros ou cortadores de pedra envolvidos, ele vem pronto para ser instalado por um encanador com o mínimo de barulho, reduzindo assim o tempo, o custo e o estresse de coordenar os profissionais. Filo pode ser projetado para combinar com as muitas texturas de Salvatori para criar um 'look total'. Um banheiro 'total look' faz uso elegante da pedra natural da Salvatori para paredes, piso e acessórios. Não importa qual pedra você escolha para Filo, ela pode complementar os itens das Coleções de Casa da Salvatori para criar uma estética de banheiro sofisticada. Disponível em Bianco Carrara, Piombo, Lava, Crema d'Orcia, Gris du Marais, Light Travertine, Pietra d'Avola e Silk Georgette®.
    Especificação
    • Filo Raised comes complete with a self-cleaning waste and a stainless steel tray together with a customised lever for raising the stone slats for easy cleaning.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShower-Trays-Filo-Raised
    • Familia de productoFilo
    • Grupo de produtosShower Tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers