Publicar produtos
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
    Salvatori

    Fontane Bianche - Basins - Ninfa

    Traduzido por Google,
    A bacia Ninfa, criada a partir de um único bloco de pedra natural, assenta elegantemente sobre uma mesa delicada no mesmo material e é afixada à parede e equilibrada por duas pernas discretas em alumínio de cor bronze. Assim como as coleções Stiletto e Filo, o Ninfa é baseado na filosofia Plug & Play, pois é extremamente simples de instalar e vem completo com plugue, suportes e parafusos. A coleção é o resultado de um período de pesquisa e desenvolvimento criativo de um ano, durante o qual Salvatori e Elisa Ossino aperfeiçoaram o design. O projeto foi então confiado à Fantini, que, com décadas de experiência e expertise, foi a escolha natural para desenvolver e produzir as torneiras. A coleção Fontane Bianche (White Fountains em inglês), composta por lavatórios e peças modulares de arrumação, espelhos e torneiras, inspira-se na praia siciliana com o mesmo nome, local próximo da criação da designer Elisa Ossino. Jogando com a pureza das formas geométricas, as peças aparentemente simples exemplificam o conceito de “o artesanato artesanal encontra a engenharia de precisão”. As bordas superfinas e o delicado acabamento das bacias em pedra natural são compensados por torneiras, misturadores e chuveiros elegantemente masculinos. As bacias da coleção vêm em Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d'Avola e Crema d'Orcia, enquanto a linha de torneiras está disponível em alumínio e cromo na cor gun metal.
    Especificação
    • The basins in the collection come in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Crema d’Orcia, while the tapware range is available in gun-metal coloured aluminium and chrome.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFontane-Bianche-Basins-Ninfa
    • Familia de productoFontane Bianche
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs