Publicar produtos
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
    Salvatori

    Ishiburo - Freestading Basin

    Traduzido por Google,
    Esta Bacia de Ishiburo, projetada pelo premiado arquiteto japonês Kengo Kuma, é composta por um único pedestal encimado por uma bacia retangular. A textura Ishiburo, uma série de linhas irregulares esculpidas na superfície da pedra, decoram o exterior do pedestal. Parte de uma coleção mais ampla que inclui banheira e base de chuveiro, juntos eles criam uma adição refinada em pedra natural para um banheiro Salvatori 'total look' ou misturado com outras peças contemporâneas. “Eu aspirava maximizar a qualidade material inerente da pedra. Estar imerso em água morna contida na pedra traz conforto instintivo ao ser humano”. Estas são as palavras do conceituado arquitecto e designer Kengo Kuma que, com Ishiburo, concebeu uma colecção que cria uma experiência de casa de banho verdadeiramente harmoniosa e tranquila. Disponível em Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola e Silk Georgette®
    Especificação
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIshiburo-Freestading-Basin
    • Familia de productoIshiburo
    • Grupo de produtosFreestanding Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)822
    • Profundidade (mm)483
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs