Publicar produtos
Fontane Bianche - Ciane Modular Drawers
Fontane Bianche - Ciane Modular Drawers
Fontane Bianche - Ciane Modular Drawers
Fontane Bianche - Ciane Modular Drawers
Fontane Bianche - Ciane Modular Drawers
Fontane Bianche - Ciane Modular Drawers
Fontane Bianche - Ciane Modular Drawers
Fontane Bianche - Ciane Modular Drawers
    Salvatori

    Fontane Bianche - Ciane Modular Drawers

    Traduzido por Google,
    Parte da série Fontane Bianche, as gavetas e prateleiras flutuantes Ciane foram criadas como uma homenagem a uma lenda moderna, o inovador artista conceitual Donald Judd. As gavetas estão disponíveis em duas larguras e são projetadas para se sentarem ao lado da bacia Alfeo ou usadas sozinhas, enquanto as prateleiras flutuantes podem ser usadas em layouts horizontais ou verticais. A coleção Fontane Bianche (White Fountains em inglês), composta por lavatórios e peças modulares de arrumação, espelhos e torneiras, inspira-se na praia siciliana com o mesmo nome, local próximo de onde cresceu a designer Elisa Ossino. Ossino também projetou uma coleção de acessórios de banheiro para combinar, que inclui bandejas modulares, porta-escovas e saboneteiras. Disponível em Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais e Pietra d'Avola.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFontane-Bianche-Ciane-Modular-Drawers
    • Familia de productoFontane Bianche
    • Grupo de produtosDrawers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathrooms
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets