Publicar produtos
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
    Salvatori

    Ishiburo - Shower Tray

    Traduzido por Google,
    A textura Ishiburo, uma série de linhas irregulares esculpidas na superfície da pedra, decora a Base de Chuveiro. Uma peça fácil de instalar com lâminas removíveis em teca reciclada envolta em pedra bonita, a base de chuveiro Ishiburo utiliza nosso conceito revolucionário, que gostamos de chamar de Plug&Play - simplesmente porque é realmente fácil. Sem carpinteiros ou cortadores de pedra envolvidos, ele vem pronto para ser instalado por um encanador com o mínimo de barulho, reduzindo assim o tempo, o custo e o estresse de coordenar os profissionais. Parte de uma coleção mais ampla que inclui uma bacia e banheira, juntos eles criam uma adição refinada em pedra natural para um banheiro Salvatori 'total look' ou misturado com outras peças contemporâneas. “Eu aspirava maximizar a qualidade material inerente da pedra. Estar imerso em água morna contida na pedra traz conforto instintivo ao ser humano”. Estas são as palavras do conceituado arquitecto e designer Kengo Kuma que, com Ishiburo, concebeu uma colecção que cria uma experiência de casa de banho verdadeiramente harmoniosa e tranquila. Disponível em Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola e Silk Georgette®
    Especificação
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®, it can also be combined with the Ishiburo wall texture to create a stunning showering experience.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIshiburo-Shower-Tray
    • Familia de productoIshiburo
    • Grupo de produtosShower Tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)1576
    • Profundidade (mm)1080
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers