O que é VRF?
Os sistemas de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) consistem em unidades externas conectadas a várias unidades internas por meio de tubulação de refrigerante para fornecer
resfriamento e aquecimento para zonas individuais. As unidades externas podem modular a capacidade com base nos requisitos das zonas individuais,
economizando assim energia por nem sempre funcionar a 100% da capacidade e melhorando o conforto dos ocupantes mantendo a temperatura conforme necessário
em cada zona individual.
Com flexibilidade de design, conforto premium e desempenho superior, os sistemas Samsung DVM S2 VRF oferecem a solução certa para qualquer aplicação.
Flexibilidade de projeto
Redução do Volume de Refrigerante
O controle de sub-resfriamento de alto desempenho permite a redução do diâmetro do tubo de líquido principal da unidade externa para o primeiro HR MCU ou junta em Y para reduzir a carga geral do sistema em uma média de mais de 30%. Consequentemente, o local de instalação pode reduzir não apenas o custo do refrigerante, mas também o custo da tubulação e isolamento. As condições se aplicam.
Ampla variedade de opções de unidades internas
As unidades internas da Samsung empregam tecnologias inovadoras, como a tecnologia de resfriamento WindFree™*, para otimizar o conforto em qualquer ambiente. Com mais de 10 tipos de unidades internas, variando de 5.000 a 96.000 Btu/h, existem soluções para quase todas as aplicações.
Comprimento Estendido da Tubulação
Os sistemas DVM S2 oferecem opções de instalação com comprimento de tubulação equivalente estendido de até 722 pés entre a unidade externa e a unidade interna mais distante, separação vertical de até 361 pés e 164 pés1 entre as unidades internas mais altas e mais baixas. As condições se aplicam.
Opções de integração de controle
Várias opções de controle estão disponíveis para atender a uma variedade de necessidades de projeto, desde controladores locais simples até opções de controle central completo. Isso garante a capacidade de integração em qualquer sistema de gerenciamento de edifícios (BMS) por meio de BACnet, LonWorks ou ModBus.
Conforto.
Solução Definitiva de Zoneamento
Os sistemas Samsung DVM S2 permitem um controle preciso da temperatura em várias zonas, proporcionando conforto a uma ampla gama de ocupantes. Os sistemas de recuperação de calor adicionam a capacidade de aquecer e resfriar zonas separadas simultaneamente, tornando-o uma escolha superior.
Operação silenciosa
Os sistemas da Samsung são meticulosamente projetados com o usuário em mente, e minimizar os níveis de som é um aspecto-chave do projeto no qual os engenheiros da Samsung se concentram.
Tecnologia de resfriamento WindFree™*
A tecnologia de resfriamento WindFreeTM* mantém a temperatura desejada e elimina correntes de ar frias, fornecendo ar através de micro orifícios na(s) veneziana(s) da unidade e painel frontal quando a(s) veneziana(s) está(ão) fechada(s), produzindo um fluxo de ar disperso e suave definido como “ar parado .”
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |