Publicar produtos
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G

    Traduzido por Google,
    Mosaico é um quebra-cabeça que pode ser usado para resolver uma série de diferentes restrições espaciais. As bases são feitas de freixo e estão disponíveis em cinco medidas sobre as quais podem ser montados tampos de mármore ou madeira, bem como almofadas de assento estofadas. Os encostos opcionais permitem que as peças sejam transformadas em mini-sofás. A peça hexagonal possibilita, entre outras possibilidades, a criação de composições que fazem loops fechados. O ângulo de canto adiciona um elemento de sinuosidade ao design com seu lado curvo.
    Especificação
    • IMPORTANT Please provide a plan that clearly shows where each element should be placed with your order along with the wood finish and choice of upholstery. The elements include metallic connectors. The feet, connectors and back all require fitting- Please refer to the instructions that come with the product.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • Familia de productoSOFA
    • Grupo de produtosMOSAICO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-07-01
    • Número de edição2
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)5000
    • Profundidade (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalCinza
    • Material secundárioCinza
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)9.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText