Publicar produtos
Sanita suspensa Cetus 48
Sanita suspensa Cetus 48
    Sanindusa

    Sanita suspensa Cetus 48

    Traduzido por Google,

    Uso doméstico e comercial. Design versátil e atemporal. Assentos fáceis de limpar e opção de fechamento lento.

    Especificação
    • Compatible toilet seats (not included):21034 - Cetus toilet seat with slowclose system; 21014 - Cetus toilet seat; 453 - Quadro low metal support frame for wall mounted toilet 3/6L; 5E12078 - Plan electronic flush valve powered by transformer with frame for suspended toilet; 5E12077 - Plan electronic flush valve powered by battery with frame for suspended toilet; 449 - Quadro metal support frame for wall mounted toilets with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 443 - Quadro metal support frame for wall mounted toilet with cistern 3/6L; 40533 - Sanbest built-in frame dual flush for wall mounted toilet; 40633 - Sanspace metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40233 - Sanflush metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40333 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3|6L mechanism; 40323 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 41933 - Sanslim pack built-in frame - dual flush and To-Slim plate for wall mounted toilet; 411023 - Sandouble metal support for 2 wall mounted WCs with cistern 3|6Lt for plasterboard walls

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única110042_cetus_48-wall-mounted-toilet
    • Familia de productoCetus
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)366
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)13.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul