Publicar produtos
Lavatório New WcCare 65x58
Lavatório New WcCare 65x58
Lavatório New WcCare 65x58
    Sanindusa

    Lavatório New WcCare 65x58

    Traduzido por Google,
    Instalação na parede Vidros em todos os lados Não retificado Formato ergonômico adaptado ao deficiente Recorte frontal para fácil acesso ao lavatório Apoio de braço na superfície superior Abas laterais largas para apoio de braço seguro e confortável Forma das bordas laterais para fácil aderência facilitando o movimento do usuário Altura reduzida do lavatório que permite a aproximação ao lavatório de pessoas em cadeiras de rodas
    Especificação
    • 48011U-chromed embellishment ring _included_ 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare _not included_ 4V9211-Universal tic tac pop up waste_not included_ 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror_not included_ 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror_not included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única129320004_NewWccare_wall-hung-basin
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)158
    • Largura (mm)652
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul