Publicar produtos
Sanita compacta rimflush Look D|C
Sanita compacta rimflush Look D|C
    Sanindusa

    Sanita compacta rimflush Look D|C

    3.7 de 5 estrelas3.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uso doméstico e comercial. Com sistema de descarga rimflush sem aro, que promove a higiene,

    facilita a limpeza do vaso sanitário e reduz a proliferação de germes. Assento sanitário com sistema clip-off fácil de limpar e fechamento lento.

    Especificação
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única134025_Look_fd-rimflush-close-coupled-toilet
    • Familia de productoLook
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)398
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)648
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)32.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul