Publicar produtos
Sanita compacta rimflush Winner D|C fechada atrás
Sanita compacta rimflush Winner D|C fechada atrás
    Sanindusa

    Sanita compacta rimflush Winner D|C fechada atrás

    Traduzido por Google,

    Uso doméstico e comercial. Design versátil e atemporal. Assentos fáceis de limpar e opção de fechamento lento.

    Especificação
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única142025_Winner_fd-rimflush-back-to-wall-close-coupled-toilet
    • Familia de productoWinner
    • Grupo de produtosSanitas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)402
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)25.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul