Publicar produtos
Misturadora de encastrar de lavatório New Ícone
Sanindusa

Misturadora de encastrar de lavatório New Ícone

Traduzido por Google,
Tecnologia de cartucho cerâmico Misturador monocomando sem desperdício pop-up para instalação na parede Possibilidade de aplicação de redutor de fluxo até 5L-min
Especificação
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª única526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • Familia de productoNew Ícone
  • Grupo de produtosTaps-Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)232
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul