Publicar produtos
GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

Traduzido por Google,
Sanita de chão com dupla saída GLAM (de trás para a parede) Uma colecção de loiça sanitária com um design marcadamente elegante e dinâmico, evidente na forma como as linhas curvas e rectas se cruzam. GLAM se destaca por seu caráter único e discreto, cheio de sofisticação.
Especificação
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: GLAM close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10069566600000) Flush capacity: 4,5/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: GLAM thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006762300000); or soft-close (ref. S80006761800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS10069323300000
  • Familia de productoGlam
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)395
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)395
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)25.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte