Publicar produtos
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)

    Traduzido por Google,
    Lavatório de encastrar LUSO 565 em louça sanitária com furo central para torneira Mais uma afirmação da história da Sanitana na produção de lavatórios que resistem ao tempo - LUSO é um dos nossos lavatórios mais antigos em produção. Simples mas extremamente funcional, LUSO é um lavatório de encastrar em louça sanitária com furo para torneira que pode ser combinado com uma das muitas torneiras disponíveis no portefólio da Sanitana.
    Especificação
    • Type of installation: recessed Tap hole: yes Position of tap hole: central Overflow: no Special features: n/a In the box: washbasin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS10072016400000
    • Familia de productoLuso
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)565
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)10.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa América do Sul América do Norte