Publicar produtos
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    Traduzido por Google,
    Sanita de chão CORAL com saída dupla (de costas para a parede) A loiça CORAL destaca-se naturalmente pelas suas formas polidas, curvas e contornos suaves. O compromisso entre a estética e a função resulta numa gama simples e versátil, que se adapta facilmente a todos os estilos de casa de banho.
    Especificação
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS10096823300000
    • Familia de productoCoral
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa América do Sul América do Norte