Publicar produtos
NEXO 1700x800 rectangular bathtub
Sanitana

NEXO 1700x800 rectangular bathtub

Traduzido por Google,
Banheira retangular acrílica NEXO 1700x800 As linhas fluidas conferem à coleção de banheiras acrílicas NEXO um visual moderno e versatilidade única. Disponível em uma ampla gama de tamanhos - compatível com diferentes sistemas de turbilhonamento - possui um design que une de forma divertida elementos redondos e retos. NEXO é a escolha certa para quem procura uma banheira acessível para uma casa de banho onde o design e a elegância são uma prioridade.
Especificação
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID, Multijet or Jet Set Star Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 239 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS20036200000000
  • Familia de productoNexo
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)24.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte