Publicar produtos
VELVET 800 surfex® recessed washbasin
Sanitana

VELVET 800 surfex® recessed washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de encastrar VELVET 800 surfex® Os lavatórios VELVET são a mais recente aposta da Sanitana na área da produção de superfícies sólidas. Por serem confeccionados em surfex®, possuem uma superfície homogênea: não porosa, não tóxica e capaz de resistir a agentes químicos agressivos. Os lavatórios VELVET estão disponíveis em versões de parede ou de encastrar, que podem ser acoplados a alguns móveis Sanitana, como as mais recentes coleções de móveis ARDEN, HARAPAN, STENIS e TAHOE. Seus tamanhos variam de 60 a 160 cm de comprimento, e estão disponíveis na versão com ou sem furos de torneira integrados e com ou sem porta-toalhas.
Especificação
  • Type of installation: recessed Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Arden, Harapan, Weza and Tahoe 80 vanity units In the box: washbasin
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS20203611700000
  • Familia de productoVelvet
  • Grupo de produtosWashbasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)802
  • Profundidade (mm)458
Relacionado
  • Material principalSurfex
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte