Publicar produtos
HOTEL 1600x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1600x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

Traduzido por Google,
Banheira retangular HOTEL 1600x750 em aço esmaltado (com antiderrapante). Como o nome indica, a banheira HOTEL foi projetada levando em consideração todos os requisitos da indústria. Fabricada em aço esmaltado – um material particularmente robusto e durável – ela inclui recursos de segurança, como uma superfície antiderrapante integrada, que ajuda a prevenir possíveis acidentes. Disponível nos tamanhos mais comuns de banheiras, a banheira HOTEL se adapta facilmente à maioria dos projetos.
Especificação
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 170 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS30002057100000
  • Familia de productoHotel
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte