Publicar produtos
UNIC electronic mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC electronic mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)

Traduzido por Google,
Misturadora electrónica de parede UNIC - lavatório sem furo de torneira (entrada de água mista) Como Karl Lagerfeld disse uma vez: "Não gosto de beleza padrão, não há beleza sem estranheza". Cheio de personalidade, o design da UNIC destaca o dinamismo de seus volumes. A gama destaca-se pelo seu design tubular desprovido de artifícios, evidente no manípulo estilizado e minimalista. O perfil dinâmico de sua bica eleva o design a um novo patamar estilístico, destacando o caráter modernista das peças desta coleção de misturadores.
Especificação
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: infra-red sensor and solenoid valve Type of installation: wall-mounted Type of spout: fixed Type of handle: n/a Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, adjustable infra-red sensor (hot and cold water) In the box: mixer, electronics box (220V power transformer or batteries), single lever for regulation of water mixture and 3/8" flexible connection hoses
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS50005929450707
  • Familia de productoUnic
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)55
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte