Publicar produtos
ORBIS single lever mixer - shower
Sanitana

ORBIS single lever mixer - shower

Traduzido por Google,
Misturador monocomando de parede - chuveiro ORBIS Celebre a estética japonesa wabi-sabi e encontre beleza nas imperfeições, fuja da selva urbana com seu próprio refúgio tropical, inspire-se no minimalismo do design escandinavo para criar seu próprio spa ou simplesmente re -interprete o design moderno, fazendo com que até os objetos mais mundanos pareçam luxuosos. Tudo é possível é a coleção de misturadores ORBIS.
Especificação
  • Suitable for: shower Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: fixed Type of handle: single lever Type of aerator: n/a Additional features: - In the box: mixer, mixer connections, handshower, shower holder and 175cm flexible shower hose with 5l/m flow regulator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS50200666212600
  • Familia de productoOrbis
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte