Publicar produtos
ORBIS single lever mixer - short spout - washbasin w/o tap hole
Sanitana

ORBIS single lever mixer - short spout - washbasin w/o tap hole

Traduzido por Google,
Monocomando de parede ORBIS - lavatório com furo para torneira - bica curta Celebre a estética wabi-sabi japonesa e encontre beleza nas imperfeições, fuja da selva urbana com o seu próprio refúgio tropical, inspire-se no minimalismo do design escandinavo para criar seu próprio spa ou apenas reinterpretar o design moderno, fazendo com que até os objetos mais mundanos pareçam luxuosos. Tudo é possível é a coleção de misturadores ORBIS.
Especificação
  • Suitable for: washbasin Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (short) Type of handle: single lever Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: cold start energy saving system, spout with 130mm length and adjustable installation depth (minimum: 50mm) In the box: mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS50201711012600
  • Familia de productoOrbis
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte