Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
saunier_duval/products/a37daef7-924c-4071-8b09-de7a5b51192c
Início
Categorias
AVAC
Caldeiras
IsoTwin M-Condens 3CEp T 26 - AS/1 (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude accumulée dynamique 42 litres
Indisponível em Estados Unidos
SAUNIER DUVAL
Seguir
IsoTwin M-Condens 3CEp T 26 - AS/1 (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude accumulée dynamique 42 litres
Traduzido por Google,
Vista original
Caldeira de condensação a gás de parede (3CEp) acumulação dinâmica 42 litros 26 kW
Descarregar
Especificação
Especificação
Chaudière murale gaz (GN) condensation accumulation dynamique 42 litres 26 kW - Débit ECS : 18,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
SAU020069
Familia de producto
Boiler
Grupo de produtos
IsoTwin M Condens 3CEp
Data de publicação
2024-06-14
Número de edição
1
Altura (mm)
892
Largura (mm)
470
Profundidade (mm)
514
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/solutions-gaz/chaudiere-gaz-a-condensation/
Relacionado
Relacionado
Concebido em
France
Fabricado em
France
Peso líquido (Kg)
59
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
AVAC - Caldeiras
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
LAARS Heating Systems
High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters
Descarregar
Miura America
MW Water Softener
Descarregar
Navien
NFB700‑C Commercial Condensing Floor‑Standing Boiler
Descarregar
AERCO
Innovation 600 - Direct Fired Water Heater
Descarregar
Superior Boiler
Triad High Pressure Steam Firetube Boiler
Descarregar
Superior Boiler
Wichita 2-Pass Wetback Firetube Boiler
Descarregar