Publicar produtos
Folding Door Type A
Folding Door Type A
Folding Door Type A
    Saxi

    Folding Door Type A

    Traduzido por Google,

    A Saxi Tipo A é uma porta sanfonada macia que produzimos desde 1949. É uma construção robusta e fácil de instalar por um carpinteiro. A porta tornou-se uma das preferidas em residências, creches, escolas e espaços públicos em toda a Suécia. É especialmente prática em espaços menores, onde o raio de abertura de uma porta comum é um problema ou quando se deseja uma porta mais resistente a impactos. O renomado arquiteto Bruno Mathsson utilizou a porta Tipo A em muitos de seus edifícios.

    Características
    Fácil instalação
    A porta Tipo A foi projetada para ser facilmente instalada por um carpinteiro local ou pelo próprio cliente. Os modelos mais simples são parafusados ​​no teto e depois pendurados no lugar.

    Pode ser personalizado para se ajustar à moldura da porta existente
    A porta é montada em um batente de porta existente, economizando muito espaço em apartamentos apertados.

    Dupla face
    O tipo A está disponível em duas versões: porta simples ou dupla.

    Especificação
    • Bredd (Bd): 0,5-10 m

      Max höjd (H): 2,70 m

      Tjocklek: 120 mm

      Tjocklek samlad: 240 mm

      Takskena: 25 mm

      Vikt: 4 kg/m²

      Upphängning: Takhängd

      Material: Konstläder

      Ljudreduktion: ≈ 18 db beror på specifikationer

      Varianter
      Befintlig karm: Kan monteras i befintlig dörrkarm

      Multiuppdelade: Upp till 4 dörrar kan mötas mitt i rummet

      Dubbelflyglig: Öppnas från mitten av dörröppningen

      Tillval
      Låscylinder: Cylinderlås

      Golvlås: Skjutregel

      Färger: Olika färger på fram och baksida

      Golvskena: Nej

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavikdorr-typ-a
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-13
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden