Publicar produtos
Box Roka -Therm XP28 - window and door system
Box Roka -Therm XP28 - window and door system
    Saxun

    Box Roka -Therm XP28 - window and door system

    Traduzido por Google,

    Caixa em poliestireno expandido (EPS) para instalação no interior da fachada, compatível com qualquer tipo de carpintaria de alumínio, PVC ou madeira para janelas e portas.

    O seu comportamento térmico e acústico reduz o nível acústico e térmico no interior da divisão, melhorando substancialmente a sua transmitância térmica.

    Especificação
    • Supply of Roka-Therm XP 28 box in expanded polystyrene (EPS) for "Saxun" model roller blinds, with a density of +-30 Kg/m3 and minimum thermal transmittance of 1.37 W/m2K and acoustic insulation of 52 (-1,- 4) dB internally reinforced with a steel rod and lower aluminum profiles. Finished at each end with covers, plugs, shaft, bearings, and maintenance cover in abs plastic, in external, central, or internal position and sliding panel made up of large extruded aluminum slats. Rolling system on hexagonal galvanized steel shaft supported by PVC stops and mixed closure of treated steel springs for fixing the slats guided by a compatible guide. Possibility of installation with a plastic conveyor belt for manual activation by tape and reel, or motorized activation with a motor housed in the hexagonal shaft and activation by means of a button or wireless transmitter.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacajon-roka-therm-XP28
    • Familia de productoRoller Shutter
    • Grupo de produtosShutter - Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows