Publicar produtos
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
    Saxun

    Pergola P 150 - 4 columns

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema de proteção solar, “Saxun” modelo P-150 Pérgola Bioclimática com 4 colunas.

    Especificação
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, “Saxun” model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminium adjustable slats, finished at the ends with aluminium end caps, stainless steel pivoting axis and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminium drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All mounted on extruded aluminium structures composed of “Saxun” model P-180x85mm beams and 150x150mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapergola-p-150-4-columns
    • Familia de productosolar protection
    • Grupo de produtosModular Bioclimatic Pergola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Título OmniclassLouvered Canopies

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia