Publicar produtos
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
    Saxun

    Pergola P 190 - 4 columns

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    "Sistemas de proteção solar" Saxun modelo P-190 Pérgula bioclimática com 4 colunas.

    Especificação
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-190 Bioclimatic Pergola, made up of 187x40 mm model P-190 extruded aluminum adjustable slats, finished at the end with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slats to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All mounted on extruded aluminum structures composed "Saxun" model P 220 x 100 beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for mater extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapergola-p-190-4-columnas
    • Familia de productosolar protection
    • Grupo de produtosModular Bioclimatic Pergola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Título OmniclassLouvered Canopies

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia