Publicar produtos
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Porta seccional “Saxun” modelo PS-300.

    Especificação
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasectional-door-ps-300
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosSectional Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShutter systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniclassExterior Shutters
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows