Publicar produtos
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Traduzido por Google,
Aparelhagem isolada a gás até 40,5 kV, 4000 A, 40 kA para aplicações de barramento simples e duplo
Especificação
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGHA
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de produtosGHA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2300
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)700
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear