Publicar produtos
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Parte da série SeT. Reclamação de montagem testada para IEC 61439 1& 2 e Dedicado para aplicações até 4000A
    Especificação
    • System M: Floor Standing · Available upto 4000A with Icw upto 85kA/1s · Standard height 2000mm · Width 300/400/600/600+200/800mm & Depth 400/600/800/1000mm · IP: 30/31/42/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit) System L: Wall Mounted (Pak and full kit versions) · Available upto 630A with Icw upto 25kA/1s · 8 different heights (from 300mm to 1850mm) · Width 300/600mm and Depth 235/305mm · IP: 30/31/40/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprismaset-INTL
    • Familia de productoPanelboards & Switchboards
    • Grupo de produtosLow Voltage Switchboard
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas

    Disponibilidade da região

    Oceânia África Ásia