Publicar produtos
PrismaSeT S - surface encloures

PrismaSeT S - surface encloures

3.1 de 5 estrelas3.1(11 avaliações)
Traduzido por Google,

O PrismaSet S é um invólucro de metal classe 2 pronto para uso, projetado para integrar equipamentos Schneider Electric, garantindo consistência na montagem, conexão, operação, interação digital e conformidade com os padrões IEC 61439.

A aplicação típica é em pequenos edifícios e residências altas

Especificação
  • - Enclosures from 4 to 8 rows in 24Modules and from 6 to 8 rows in 24 Modules plus lateral duct

    - Metal Body with removable sides for an easy wiring.

    - Plain and transparent door provided or available as accessories.

    - 4 different rail DIN position allow to increase or reduce the pitch or gain space in depth.

    - Removable Din Rail in 24 Module size provided

    - Fast connection terminal block for Earth are included or provided as accessories

    - Up to 160A

    - Class 2

    - Compliant with IEC 61439-1-2 and-3 standards

    - Color RAL9003

    - Degree of protection: IP30 to IP41

    - Degree of protection against mechanical impacts: IK07 without door and IK08 with door

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprismaset-s
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosModular Enclosures
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2022-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores

Disponibilidade da região

Europa