Publicar produtos
PrismaSet XS - flush & surface enclosures

PrismaSet XS - flush & surface enclosures

Traduzido por Google,

O PrismaSeT XS até 125A é uma superfície adaptável e robusta e gabinetes modulares embutidos. São gabinetes simples, eficazes e esteticamente agradáveis que:

  • Forneça ergonomia de nível aprimorado para eletricistas e instaladores
  • São ideais para todas as instalações de edifícios comerciais
  • Adequado para instalações de edifícios residenciais de alto padrão
Especificação
  • From 1 to 6 rows In 13, 18 and 24 modules plastic flush & surface enclosure Class II Available in techno plastic for 13 and 18 modules enclosures (surface and flush) • Available in metal & techno plastic for 24 modules enclosures (surface and flush) • Transparent or plain doors come with the enclosure or as accessories
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprismaset-xs
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosModular Enclosures
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores

Disponibilidade da região

Europa