Publicar produtos
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Traduzido por Google,

    Quadro de distribuição compacto de MT (unidade principal em anel) até 12 kV, quadro de distribuição isolado a gás de alta confiabilidade para distribuição secundária subterrânea. Para aplicações internas e externas, até 12kV

    Especificação
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRingmaster
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de produtosRingmaster
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emIndia
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Nome UNSPSCGas insulated switchgears
    • Código UNSPSC26131812
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
    • Código CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 17
    • Título OmniclassElectrical Panel Boards