Publicar produtos
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit

    RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O RM6 é uma unidade compacta que combina todas as unidades funcionais de MT para permitir a conexão, alimentação e proteção de transformadores em anel aberto ou rede radial. É uma solução completa para atender as necessidades das indústrias de energia, infraestrutura e construção.
    Especificação
    • RM6 switchgear proven design delivers several promises: • Enhanced personnel safety: - internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 - visible earthing contacts - 3 position switchgear for natural interlocking - dependable position indicating devices. • Insensitive to the environment: - stainless steel sealed tank - disconnectable, sealed, metalized fuse chambers. • Approved quality: - conforms to national and international standards - design and production are certified to ISO 9000 (version 2008) - field experience with over 1,800,000 functional units installed world-wide. • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site. • Ease of installation: - front cable connections at the same height - easily fixed to the floor with 4 bolts. • Is economical: - from 1 to 5 functional units, integrated within the same metal enclosure for which insulation and breaking take place in SF6 gas - lifetime of30 years. • Maintenance-free live parts: - in conformity with IEC 62271-1, sealed-for-life pressure system. The RM6 range offers 200 A and 630 A circuit breakers to protect both transformers and lines. They are associated with autonomous protection relays (VIP4x series) that are self-powered via current sensors or with auxiliary supply protection relays (Sepam 10 series).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRM6
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de produtosRM6
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCSwitchgear systems
    • Código UNSPSC39121105
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 31 11
    • Título OmniclassDistribution Switchgear
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa África América do Norte