Publicar produtos
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9 de 5 estrelas3.9(14 avaliações)
Traduzido por Google,
RM AirSet faz parte da série SeT. Unidade principal de anel GIS sem SF6 (RMU) e aparelhagem de MT modular para aplicações de distribuição secundária de até 24kV.
Especificação
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRM_AirSet
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de produtosRM AirSet
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2022-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Uniclass 2015 CódigoSs_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
  • Código CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11
  • Título OmniclassDistribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution