Publicar produtos
ABN Floor-Standing and Wall-Mounted Distribution Boards

ABN Floor-Standing and Wall-Mounted Distribution Boards

4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema modular de construção interna da nossa tecnologia de distribuição permite uma ampla gama de configurações na construção de painéis de distribuição. Os componentes são projetados para automontagem pelo cliente e estão disponíveis como peças individuais, conjuntos completos ou campos individuais pré-montados – ideais para armazenamento com economia de espaço e substituição rápida no local.

Novidade: Além da linha existente, agora estão disponíveis distribuidores multimídia de campo para montagem em superfície. Essas novas variantes oferecem roteamento de cabos otimizado, opções de configuração flexíveis e são projetadas especificamente para aplicações modernas de comunicação e rede.

Observação: os números dos artigos foram atualizados para identificar claramente as novas versões e facilitar a seleção dentro do modelo BIM.

Especificação
  • 110–500 mm deep, 125–250 A, IP30/IP43

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSE-ABN
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosLow Voltage Switchboard
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2021-03-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas

Disponibilidade da região

Europa