Publicar produtos
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX
Unica X KNX

    Unica X KNX

    Traduzido por Google,

    O SpaceLogic KNX eleva a solução KNX padrão para o próximo nível.

    Cria um espaço mais envolvente. Com o SpaceLogic KNX, é mais confortável para os ocupantes, como resultado, as pessoas aproveitam mais o espaço, agem de forma mais produtiva e, finalmente, o espaço é mais envolvente.

    O SpaceLogic KNX permite novos níveis de eficiência, que são impulsionados por integrações multidimensionais.

    Por fim, ajudamos a criar espaços verdadeiramente sustentáveis. Sustentabilidade que vai além dos ganhos de eficiência da automação predial, ampliando-se ainda mais por meio de nossos produtos atualizáveis e escaláveis.

    Controle a sua casa com estilo com o Unica KNX, uma coleção de dispositivos inteligentes refinados para todas as casas inteligentes KNX.

    Com o botão KNX, o termóstato KNX e a unidade de toque KNX de 4”, esta gama adapta a sua casa às suas preferências diárias.


    Especificação
    • SpaceLogic KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system with 2 major types of component: sensors and controllers.

      For sensors, it contains push buttons, movement detector, weather stations, etc.

      For controllers, it contains system components, actuators, etc.

      Furthermore, connectivity is added by SE on top to open up enormous possibilities via non-KNX system integration. This makes SpaceLogic KNX acting as a hybrid system.

      The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS, or via our unique software called eConfigure which is more intuitive.

      SpaceLogic KNX system is a decentralized system, meaning on one hand, each device is feature-rich, on the other hand, the system can continue operating properly in the event of the failure of some of its components. This is essential for a reliable system performance.

      In addition, reliable performance further extends to cybersecurity. We comply with the latest KNX IP Secure standard and fulfill the world-class SE cybersecurity criteria.

      Unica KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system, containing pushbuttons, thermostats, and touch unit.

       

      The new Unica KNX pushbutton helps you maintain a stylish yet functional home. With high-quality design and intuitive usability, this multifunctional smart panel strikes the perfect balance.

       

      Home is where we seek the utmost comfort. The Unica KNX thermostat helps you fine-tune your home environment with A/C, heating, and ventilation control.

       

      Looking for a single device for smart home control? The new Unica KNX touch unit is the ideal choice. The touch unit combines the functionality of a thermostat and a multi-functional pushbutton with the intuitive operation of a smartphone or tablet. The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSE_KNX_plus_Prime
    • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
    • Grupo de produtosKNX
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código ETIMEC001216
    • Nome ETIMKNX module building technology

    Disponibilidade da região

    Ásia