Publicar produtos
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors

    Servers, Controllers and Living Space Sensors

    Traduzido por Google,
    Servidores SpaceLogic AS-P e AS-B Os servidores SpaceLogic AS-P e AS-B estão no centro de um EcoStruxure BMS. Eles podem atuar como servidores autônomos e também controlar módulos de E/S e monitorar e gerenciar dispositivos de barramento de campo. O servidor AS-B apresenta configurações flexíveis de E/S universais integradas e fonte de alimentação integrada. Os servidores executam funcionalidades importantes, como lógica de controle, registro de tendências e supervisão de alarme, e suportam comunicação e conectividade com a E/S e ônibus de campo. O servidor AS-P consiste em seis modelos que incluem modelos que adicionam conectividade LonWorks, funcionalidade de inicialização segura e/ou certificação UL-864 Smoke Control ao modelo básico. O servidor AS-B consiste em oito modelos com quatro modelos 'H' equipados com um display para fornecer controle de substituição das saídas e quatro modelos 'P' que apresentam licenciamento escalável para usos específicos em diferentes faixas de preço. Módulo de E/S Central SpaceLogic O módulo de E/S Central SpaceLogic fornece pontos de E/S para o servidor AS-P SpaceLogic para o controle centralizado de grandes sistemas mecânicos em uma sala de fábrica ou equipamento. Os módulos fazem parte de um sistema modular que fornece energia e comunicações em um barramento comum para configurações personalizadas escaláveis. Consiste em 17 modelos com diferentes contagens de pontos de E/S e uma variedade de entradas e saídas para garantir que cada instalação seja personalizada para atender aos requisitos de E/S do sistema. Todos os módulos centrais de E/S são certificados para sistemas de controle de fumaça UL-864. Controlador SpaceLogic MP-C O controlador SpaceLogic MP-C é um controlador de campo baseado em IP multifuncional e totalmente programável que pode ser usado como um controlador BACnet/IP independente ou como parte de um EcoStruxure BMS. Eles oferecem uma combinação flexível de tipos de pontos de E/S em cinco modelos que atendem a uma ampla variedade de aplicações HVAC em salas de fábrica. Eles suportam um display opcional que fornece informações e controle das entradas e saídas, e uma porta de sensor dedicada para alimentar e comunicar-se com até quatro sensores SpaceLogic Living Space. Todos os modelos de controlador MP-C podem ser usados ​​na plataforma Niagara N4 e também vêm em variantes '-SMK' certificadas para sistemas de controle de fumaça UL-864. Controlador SpaceLogic RP-C O controlador SpaceLogic RP-C é um controlador de campo baseado em IP, totalmente programável e para fins de sala, que se adapta a uma ampla gama de aplicações HVAC para sistemas de fan coil e feixe resfriado e oferece um hub de conectividade de sala para soluções de sala conectada. . Ele pode ser reconfigurado através do software EcoStruxure Building Operation para suportar BACnet MS/TP, em vez de BACnet/IP. O controlador RP-C oferece uma combinação flexível de tipos de pontos de E/S em sete modelos. Os modelos RP-C 24V podem ser usados ​​na plataforma Niagara N4. Todos os modelos RP-C suportam duas portas RS-485 configuráveis ​​que podem ser configuradas para suportar Sensor Bus para alimentar e se comunicar com até quatro sensores SpaceLogic Living Space, Room Bus para suportar até nove módulos de expansão do controlador SpaceLogic RP e Modbus para permitir dispositivos Modbus padrão e o gateway KNX Modbus a serem conectados. Controladores SpaceLogic MP-V e RP-V Os controladores SpaceLogic MP-V e RP-V são controladores de campo multifuncionais ou para uso ambiente, totalmente programáveis ​​baseados em IP, dedicados a aplicações de resfriamento e aquecimento VAV. Eles integram um controlador, um atuador de amortecedor e um sensor de fluxo de ar em uma única unidade compacta para facilitar a instalação. Eles podem ser reconfigurados através do software EcoStruxure Building Operation para usar BACnet MS/TP, em vez de BACnet/IP. Os controladores MP-V e RP-V vêm em dois modelos. Os modelos MP-V suportam uma porta de sensor dedicada para alimentar e comunicar-se com até quatro sensores SpaceLogic Living Space. Os modelos RP-V suportam duas portas RS-485 configuráveis ​​que podem ser configuradas para suportar Sensor Bus para alimentar e se comunicar com até quatro sensores SpaceLogic Living Space, Room Bus para suportar até quatro módulos de expansão do controlador RP e Modbus para permitir padrões Dispositivos Modbus e gateway Modbus KNX a serem conectados. Todos os modelos MP-V e RP-V podem ser usados ​​na plataforma Niagara N4 e os modelos MP-V vêm em variantes '-SMK' certificadas para sistemas de controle de fumaça UL-864. Controlador EasyLogic O controlador EasyLogic é uma linha de controladores de campo multifuncionais e de uso ambiente, totalmente programáveis, baseados em BACnet MS/TP, que atendem a uma ampla gama de aplicações HVAC. Os modelos MP-C e RP-C oferecem uma combinação flexível de tipos de pontos de E/S para aplicações HVAC em salas de fábrica e ambientes, respectivamente. O modelo RP-V é dedicado a aplicações de resfriamento e aquecimento VAV. Os módulos EasyLogic RP-IO fornecem expansão de E/S para aplicações HVAC através de BACnet MS/TP. Eles podem compartilhar seus recursos de E/S entre aplicativos executados em servidores ou controladores SpaceLogic, controladores EasyLogic ou sistemas de terceiros. Módulo SpaceLogic IP-IO O módulo SpaceLogic IP-IO fornece expansão de E/S para aplicações HVAC através de BACnet/IP. O módulo pode compartilhar seus recursos de E/S entre aplicativos executados em servidores SpaceLogic, controladores SpaceLogic BACnet/IP ou sistemas de terceiros. Eles suportam um display opcional que fornece informações e controle das entradas e saídas e oferecem uma combinação flexível de tipos de pontos de E/S em três modelos. Todos os modelos IP-IO podem ser usados ​​na plataforma Niagara N4 e também vêm em variantes '-SMK' certificadas para sistemas de controle de fumaça UL-864. Módulos de expansão SpaceLogic RP Os módulos de expansão SpaceLogic RP fazem parte da solução EcoStruxure Connected Room. Esses módulos de expansão em nível de sala para iluminação e controle de persianas conectam-se ao controlador SpaceLogic RP-C ou RP-V. O módulo de luz SpaceLogic DALI permite a alimentação e o controle de luzes equipadas com reatores DALI. Ele vem em dois modelos com e sem distribuição de energia de 230 VCA e um modelo que se comunica com o controlador de ambiente pela rede SpaceLogic Wireless Connectivity - Advanced. Os módulos de iluminação DALI são dispositivos certificados DALI-2. O módulo de luz SpaceLogc 0-10V permite a alimentação e o controle de luzes equipadas com reatores de 0-10V. Ele vem em dois modelos com e sem distribuição de energia de 230 VCA e um modelo que se comunica com o controlador de ambiente pela rede SpaceLogic Wireless Connectivity - Advanced. Os módulos de expansão SpaceLogic para controle de luz também incluem o módulo de relé RP-C-EXT-REL-4, que permite a alimentação e o controle de luzes através de sua saída de relé e o módulo universal RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1 dimmer, que se conecta aos módulos de luz 0-10V para regular a intensidade de uma ampla variedade de lâmpadas de diferentes tecnologias. Os módulos de persianas Spacelogic fornecem expansão de E/S para controle de persianas de baixa tensão (24 VCC) e alta tensão (230 VCA). Permitem o controlo e alimentação de persianas e persianas motorizadas. Os módulos cegos SMI fornecem expansão de E/S para controle de motores CC de baixa tensão com SMI LoVo e controle de motores alimentados pela rede CA com SMI, respectivamente. Os módulos cegos SMI são atuadores certificados e registrados pela SMI em conformidade com a versão 3.0 do SMI. O SpaceLogic Insight-Sensor e Multi-Sensor fazem parte da linha de produtos de módulos de expansão do controlador RP para Connected Room Solution. Esses sensores se conectam ao controlador no Room Bus e fornecem informações dos ocupantes em tempo real que permitem o controle imediato do HVAC para otimizar o consumo de energia e o ambiente interno. Os sensores também suportam aplicações baseadas em Bluetooth Low Energy, como beacon e comunicação por controle remoto. O controle remoto SpaceLogic RP-C-RC-BLE conecta-se sem fio ao Multi-Sensor e permite que os ocupantes de edifícios de escritórios modernos controlem o nível de conforto de seu espaço. O gateway SpaceLogic KNX Modbus fornece uma interface entre o controlador e dispositivos KNX, como botões, sensores e unidades de controle para luzes, persianas e temperatura ambiente. O módulo de relé CRS-HH-REL-10 faz parte das EcoStruxure Connected Room Solutions for Hotels e permite o controle de luzes e persianas, bem como suporta motores de persianas de alta tensão (120/240 VAC). Sensores de espaço residencial Spacelogic Os sensores de espaço residencial Spacelogic são modulares e vêm em duas partes: a base do sensor e a tampa. Estão disponíveis quatro modelos de base de sensor de comunicação com opções de CO2, umidade relativa e temperatura que podem ser emparelhados com qualquer uma das seis tampas. As tampas estão disponíveis com tela sensível ao toque colorida retroiluminada e uma versão sem display de três botões para substituição e ponto de ajuste. Capas em branco sem interface de usuário também estão disponíveis. Todas as variantes de cobertura modular estão disponíveis com e sem sensores de ocupação infravermelhos passivos. Adaptadores SpaceLogic O Adaptador Sem Fio SpaceLogic - Avançado permite conectividade sem fio ZigbeeTM para o servidor SpaceLogic ou controlador de sala RP, ampliando sua contagem de pontos e trazendo flexibilidade em aplicações de modernização. O adaptador sem fio inclui base de montagem opcional, placa de parede e cabos de extensão USB que permitem a escolha da montagem na parede, no teto ou na parte externa do gabinete para maximizar a transmissão e recepção de sinais de dispositivos Zigbee distribuídos. O adaptador Bluetooth SpaceLogic permite a conectividade Bluetooth do aplicativo móvel EcoStruxure Building Commission aos controladores MP-C e MP-V por meio do SpaceLogic Living Space Sensor conectado ao barramento de sensor do controlador. Painéis de toque de vidro SpaceLogic Os painéis de toque de vidro SpaceLogic são painéis de vidro lindamente projetados com uma interface de tela de toque intuitiva para permitir que os hóspedes controlem a temperatura ambiente, iluminação, cortinas, serviços e muito mais para a melhor experiência do hóspede. A linha completa de painéis de toque de vidro é altamente personalizável para refletir a estética visual única de cada hotel. Com 12 modelos, 5 cores de retroiluminação, 4 cores de vidro e inúmeros ícones de funcionalidade à escolha, as possibilidades de personalização são infinitas.
    Especificação
    • SpaceLogic AS-P Server • SpaceLogic Automation Server AS-P-NL, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS-SMK, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-S, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-SMK, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P-SBA, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Buy American Act • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V, 24 VAC or 21-30 VDC • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V-BAA, 24 VAC or 21-30 VDC, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1 • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1-BAA, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1 • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1-BAA, Buy American Act SpaceLogic AS-B Server • SpaceLogic Automation Server AS-B-24, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-24-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-36-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable SpaceLogic Central IO Modules • SpaceLogic AO-8-H Central I/O, 8 AOs, HOA , Smoke control • SpaceLogic AO-8 Central I/O, 8 AOs, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8-H Central I/O, 8 AOVs, HOA, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8 Central I/O, 8 AOVs, Smoke control • SpaceLogic DI-16 Central I/O, 16 DIs, Smoke control • SpaceLogic DO-FA-12-H Central I/O, 12 DOFAs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FA-12 Central I/O, 12 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8-H Central I/O, 8 DOFC, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8 Central I/O, 8 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic RTD-DI-16 Central I/O, 16 RTD/DIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-16 Central I/O, 16 UIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4 Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, Smoke Control • SpaceLogic Terminal Base for Central IO Module TB-IO-W1 SpaceLogic MP-C Controller • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A, BACnet/IP, 15 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-SMK, BACnet/IP, 15 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-BAA, BACnet/IP, 15 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A, BACnet/IP, 18A Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-SMK, BACnet/IP, 18A Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-BAA, BACnet/IP, 18A Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B, BACnet/IP, 18B Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-SMK, BACnet/IP, 18B Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-BAA, BACnet/IP, 18B Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A, BACnet/IP, 24 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-SMK, BACnet/IP, 24 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-BAA, BACnet/IP, 24 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A, BACnet/IP, 36 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-SMK, BACnet/IP, 36 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-BAA, BACnet/IP, 36 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C DISPLAY • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C-BAA DISPLAY, Buy American Act SpaceLogic MP-V Controller • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 7 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-SMK, BACnet/IP, 7 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-BAA, BACnet/IP, 7 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 9 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-SMK, BACnet/IP, 9 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-BAA, BACnet/IP, 9 Points, Buy American Act SpaceLogic RP-C Controller • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12A-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12A Points, • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12C-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12C Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16A-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16A Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16C-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16C Points • SpaceLogic RP-C External Terminal Cover SpaceLogic RP-V Controller • SpaceLogic RP-V controller RP-V-4A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 4 Points, 4 UIOs • SpaceLogic RP-V controller RP-V-5A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 5 Points, 2 UIOs, 3 SSR Outputs SpaceLogic IP-IO Modules • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10, Input Expander, 10 Points, 10 DIs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-SMK, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-BAA, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-SMK, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-BAA, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-SMK, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-BAA, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Buy American Act EasyLogic Controllers • EasyLogic MP-C controller MP-C-24A-M, BACnet/MSTP, 24A Points • EasyLogic MP-C controller MP-C-36A-M, BACnet/MSTP, 36A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12B-M-24V, BACnet/MSTP, 12B Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-16A-M-24V, BACnet/MSTP, 16A Points, • EasyLogic RP-V controller RP-V-5C-M, BACnet/MSTP, 5C Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-16E-M-24V, BACnet/MSTP, 16E Points SpaceLogic RP Extension Modules • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI, Light Module, DALI, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI-M-PD, Light Module, DALI, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-DALI-1, Zigbee to DALI, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4, Light Module, 0 -10V, 4 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4-PD, Light Module, 0-10V, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-0-10V-1, Zigbee to 0-10V, 1 0-10V Output • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-REL-4, Relay Module, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1, Universal Dimmer Module, 0-10V, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-2-LV-PD, Blind Module, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-4-HV-PD, Blind Module, HV, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD, Blind Module, SMI, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD, Blind Module, SMI, HV, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-MS-BLE, Multi-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-IS-BLE, Insight-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-RC-BLE, Remote Control, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-KNX, KNX Modbus Gateway • SpaceLogic RP Expansion Module CRS-HH-REL-10, Relay Module, 10 Channels, 12 DIs SpaceLogic Adapters • SpaceLogic Wireless Adapter - Advanced ZB-A-USB • SpaceLogic USB Adapter Cradle Kit USB-CRA • SpaceLogic USB Extension Cable 1 m (3 ft) USB-CBL-1 • SpaceLogic Bluetooth Adapter SpaceLogic Glass Touch Panels • Glass Touch panels: 2, 3, 4, 6, 9, 10 & 12 buttons • Glass touch thermostats: 7, 8 buttons • Glass touch door panels: 1 button with room number, 1 button with room number and presence indicator • Glass touch keycard holder: 3 buttons • Glass colors: Black, White, Silver and Champagne gold • Button backlight colors: White, Amber, Blue, Green, Red • Supply voltage: 24V DC • Current consumption: 30mA • Comms protocol: Modbus over RS-485 serial interface • Mounting: Snap-in magnetic mounting • Operation temperature: 0 to 45°C / 32 to 132°F • Operation humidity: 10%-95% RH, non-condensing • Storage temperature: 0 to 60°C / 32 to 140°F
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSE_SmartX
    • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
    • Grupo de produtosNetwork controllers
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emLatvia
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles