Publicar produtos
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed

    SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed

    Traduzido por Google,

    O atuador de braço articulado fixo SECO Ni foi projetado para proporcionar uma operação precisa e confiável de portas utilizadas em aplicações de ventilação ambiental.

    Este atuador compacto é adequado para portas com abertura para a esquerda ou para a direita e incorpora o registro de dados de frequência de operação para gravar cada movimento do atuador, auxiliando no monitoramento de desempenho e no planejamento de manutenção.

    É fornecido de série com acabamento em alumínio branco RAL 9006, com acabamentos personalizados disponíveis para atender a requisitos específicos de instalação, e possui um comprimento flexível padrão de 2 m que também pode ser modificado conforme necessário.

    Estão disponíveis opções de suporte fixo para aplicações seguras de abertura interna e externa, tornando o atuador uma solução versátil e confiável para uma ampla gama de instalações de ventilação.

    Especificação
    • Actuator                                     SECO Ni Folding Arm Actuator
      Actuator Type                             24V dc Folding Arm Actuator Fixed

      Voltage (all +/- 5%)                      24V dc

      Current Draw (Amp)                    1.0A
      Stroke/Operating Cycle                0-600 mm / 0-90° programmable
      Operating Speed                           15 mm/sec
      Ambient Operating Temp              -5°C to +60°C
      IP Rating                                       IP20
      Thrust Force                                400N
      Close Force                                  400N
      Soft Close                                     Yes
      Switching                                     Electronic
      Standard Finish                            Powder Coated Grey (RAL 9006)
      Seal Relief                                   Programmable up to 20mm
      Colour Option                              Other RAL colours available on request
      Flex Length                                 2m
      Flex Type                                    5 core
      Flex Colour                                 Black
      Product Warranty                       12 months from date of invoice1
      Duty Cycle                                  22% (2 mins on, 7 mins off)
      Bracket                                       Door Mounted Fixed
      Synchronisation                          Optional in Pairs
      Application                                  Environmental Ventilation

      1 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0028
    • Familia de productoActuators
    • Grupo de produtosDoor Automation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)104
    • Largura (mm)644
    • Profundidade (mm)87.7
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)3.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCAcionador