Publicar produtos
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller

    SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller

    Traduzido por Google,

    O atuador de braço articulado SECO Ni com rolete foi projetado para proporcionar uma operação precisa e confiável de portas utilizadas em aplicações de ventilação de fumaça.

    Testado de acordo com a norma EN12101-2:2003 para sistemas de ventilação de fumaça em pódios com acesso por escadas e portas de acesso com abertura lateral, com perfis selecionados, este atuador compacto é adequado para portas com abertura para a esquerda ou para a direita e possui registro de dados de frequência de operação para gravar cada movimento do atuador.

    Foi desenvolvido especificamente para portas de abertura manual com sistema de abertura externa, equipadas com fechos ocultos, e inclui um VFC integrado para contatos normalmente abertos e normalmente fechados.

    O acabamento padrão é RAL 9006 (alumínio branco), com opções de personalização disponíveis para atender aos requisitos de instalação, e um comprimento padrão de cabo flexível de 2 m que pode ser modificado conforme necessário.

    Para aplicações combinadas de portas de acesso e ventilação de fumaça, os controladores devem fornecer um atraso mínimo de 1 segundo entre a comutação e uma tensão de ondulação permitida de 1 V.

    *Verifique se o atuador e o perfil são certificáveis. Para mais informações, entre em contato com a SE Controls.

    Especificação
    • Actuator Designation                   SECO Ni Folding Arm Actuator
      Actuator Type                              24V dc Roller
      Voltage (all ± 5%)                         24V dc
      Current Draw (Amp)                    1.0A
      Operating Speed                         17mm/sec
      Stroke                                         0 mm-600 mm / 0-90° programmable

      Ambient Operating Temp            -5°C to +60°C
      IP Rating                                     IP20
      Thrust Force                              400N
      Close Force                                400N
      Soft Close                                  Yes
      Switching                                  Electronic
      Seal Relief                                 Programmable up to 20mm
      Synchronisation                         Optional
      Standard Finish                          Powder coated Grey (RAL 9006)

      Powder Coated

      Colour Option                            Other RAL colours available on request
      Flex Length                               2m
      Flex Type                                  5 Core
      Flex Colour                                Black
      Duty Cycle                                 22% (2 mins on, 7 mins off)

      Product Warranty                      12 months from date of invoice1

      Bracket                                      Frame Mounted Roller
      Application                                Smoke and Environmental Ventilatation

      1 Commercial terms for each project will supersede this warranty information

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0029
    • Familia de productoActuators
    • Grupo de produtosDoor Automation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44.2
    • Largura (mm)644
    • Profundidade (mm)86.4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)3.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCAcionador