Publicar produtos
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser

    Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser

    Traduzido por Google,

    O TurboNozzle da Seiho combina um elegante acabamento em alumínio anodizado com uma construção de altíssima qualidade. O corpo profundo e os anéis concêntricos internos são projetados especificamente para aplicações de longo alcance e alto volume. O NT oferece um padrão de distribuição mais difuso do que nossa série PK, mas não tanto quanto a série RHV/NR. O design em alumínio e aço inoxidável contribui para o baixo peso do NT, permitindo sua fácil instalação e fixação por fortes clipes de mola. Não são necessários parafusos inestéticos!*

    *Observação: NT e NP são projetados para montagem na parede. Parafusos devem ser usados para montagem no teto.


    *Adaptadores de dutos redondos/expostos e amortecedores borboleta também estão disponíveis em nosso site.

    Especificação
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodel_nt-diffuser-turbonozzle
    • Familia de productoTurboNozzle
    • Grupo de produtosTurboNozzle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 13
    • Título OmniclassWall Ventilation Diffusers