Publicar produtos
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser

    Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser

    Traduzido por Google,

    O Difusor Spot (Persiana Punkah) modelo PK e PK-E (sem Damper) é excelente para aquecimento e resfriamento pontual em áreas remotas. Cozinhas, fábricas, teatros, instalações esportivas internas, terminais de aeroportos ou qualquer local onde seja necessário transportar ar condicionado de um local inacessível para o ambiente de trabalho são facilmente atendidos pelos Difusores Spot PK e PK-E. Projetados de acordo com padrões rigorosos e com design elegante, os modelos PK e PK-E são as escolhas perfeitas para muitas construções novas e reformas de edifícios.

    *Adaptadores de dutos redondos/expostos também estão disponíveis em nosso site.

    Especificação
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized
      Sizes: 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodel_pk-spotdiffuser
    • Familia de productoAluminum SpotDiffuser
    • Grupo de produtosAluminum SpotDiffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 13
    • Título OmniclassWall Ventilation Diffusers