Publicar produtos
Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Traduzido por Google,
Sempergreen® Sedummixmat 3/4” ou 20 mm ® Manta mista de Sedum pré-cultivada (3/4” ou 20 mm de espessura). Sedums produzidos ao ar livre cultivados em uma camada de substrato à base de minerais em um transportador biodegradável. 85% de cobertura ou mais com principalmente plantas de folhas largas em forma de touceiras (9-14 espécies por 100 pés quadrados). Máximo de 10 plantas Sedum por metro quadrado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNA-7_LW_5-9_green_roof
  • Familia de productoGreenroof
  • Grupo de produtosRoof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing fabrics
  • Código UNSPSC30151503

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte