Publicar produtos
A0913 - Switch, Local Area Network (LAN)
SEPS2BIM

A0913 - Switch, Local Area Network (LAN)

Traduzido por Google,
Roteador de switch omni, chassi de 9 slots, fonte de alimentação CA de 725 W e suportes de montagem em rack. Suporta malha de comutação de quadros de alta velocidade. Software e manual incluídos. Requer o módulo de gerenciamento JSN A0914 e funciona com a fonte de alimentação A0915.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA0913
  • Familia de productoSwitch
  • Grupo de produtosLocal Area Network (LAN)
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12200
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário