Publicar produtos
A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet
SEPS2BIM

A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet

Traduzido por Google,
Módulo de comutação de desktop Fast Ethernet de alta densidade. Trinta e duas portas de comutação 10/100Base TX, conectores RJ-45. Suporta cabo de par trançado Cat 5 de 100 ohms e suporte CAM para 1024 endereços MAC.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA0916
  • Familia de productoSwitching Module
  • Grupo de produtosDesktop
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário