Publicar produtos
A1107 - Rail System , Utility, Gas and Electric
SEPS2BIM

A1107 - Rail System , Utility, Gas and Electric

Traduzido por Google,
O sistema de trilhos da parede frontal deve consistir em três trilhos horizontais montados na parede frontal do quarto do paciente para fornecer utilitários e serviços ao paciente para dar suporte a equipamentos auxiliares, incluindo gás e vácuo. O sistema ferroviário deve ser capaz de adicionar ou realocar rapidamente serviços de gases medicinais e ser capaz de aceitar novos equipamentos, fornecer suporte físico a equipamentos, suportes, prateleiras e outros itens de suporte ao paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1107
  • Familia de productoRail System
  • Grupo de produtosUtility
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)244
  • Largura (mm)3005
  • Profundidade (mm)250
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário