Publicar produtos
A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated
SEPS2BIM

A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated

Traduzido por Google,
Console de serviço pré-fabricado infantil. Consiste em um módulo de serviço de gabinete. Ele contém todos os gases medicinais e serviços elétricos para tratamento individual. Especifique o número de tomadas elétricas e o tipo de console (simples ou duplo). Tamanho a ser determinado pelo layout do viveiro. Para uso na UTI neonatal.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1115
  • Familia de productoConsole
  • Grupo de produtosService
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)2440
  • Profundidade (mm)890
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário