Publicar produtos
A4015 - Clock, Elapsed Time, Electric
SEPS2BIM

A4015 - Clock, Elapsed Time, Electric

3.4 de 5 estrelas3.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Relógio elétrico digital de tempo decorrido. Tempo de exibição único que pode ser usado como relógio ou indicador de tempo decorrido. Relógio consiste em botões para definir minutos e horas para o tempo. Para uso em salas de cirurgia e parto e colunas de serviço médico. Displays analógicos ou digitais podem ser fornecidos conforme especificado pelo usuário.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA4015
  • Familia de productoClock
  • Grupo de produtosElapsed Time
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário