Publicar produtos
A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted
SEPS2BIM

A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Trocador de fraldas de parede para uso em banheiros públicos. A unidade é um sistema de dobra para baixo que se dobra para cima quando não está em uso para uma intrusão mínima na sala. A superfície de troca é contornada e possui cinto de segurança para garantir que uma criança não caia da mesa. A mesa foi projetada para suportar não menos que 250 libras de peso estático. As dimensões fechadas são aproximadamente 21" H x 36" W x 5" D. As dimensões abertas variam de acordo com o estilo. As dimensões abertas de um sistema são 15" de altura, 32" de largura e 19" de profundidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA4995
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosDiaper Changing
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)890
  • Profundidade (mm)1300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário