Publicar produtos
P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type
SEPS2BIM

P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type

Traduzido por Google,
Montado na parede, tipo placa, porcelana vitrificada, lavatório (tamanho aproximado da tigela 7"x15"x10") com: furos de torneira em centros de 4"; bico de gooseneck; alças de lâmina de pulso; e filtro de grade. Deve ser adequado para uso em clínicas, escritórios, banheiros ou área de atendimento ao paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP3100
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de produtosVitreous China
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)530
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário